igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
52 mm
Maks. diameter kabel
48 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
100 mm
Radius tikungan [R]
100 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 161.000 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 4.025.000
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : RX40.100.100.0IDR 4.025.000
Energy tube seri RX40 | Energy tube yang sangat swarf-resistant, lid dapat dibuka di sepanjang jari-jari luar | Tinggi bagian dalam: 52mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitRX40.100.100.0100100

.jpg)