igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
41.6 mm
Maks. diameter kabel
48 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
80 mm
Radius tikungan [R]
80 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 100.142 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 3.204.544
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : RX32.080.080.0IDR 3.204.544
Seri energy tube RX32 | energy tube yang sangat tahan swarf, tutupnya dapat dibuka di sepanjang jari-jari luar | Tinggi bagian dalam: 42mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitRX32.080.080.08080

.jpg)