Energy chain seri 9850HD | Ekstra kuat untuk panjang travel yang panjang | Tinggi bagian dalam: 91mm

9850HD.07.150.0 product image
igus-icon-lupe
9850HD.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
9850HD.07.150.0 product image
9850HD.07.150.0 technical drawing
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
80 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
74 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di satu sisi di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
75 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
150 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 8.440.586
IDR 767.326 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : 9850HD.07.150.0IDR 8.440.586
Energy chain seri 9850HD | Ekstra kuat untuk panjang travel yang panjang | Tinggi bagian dalam: 91mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi