igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 3
Tinggi bagian dalam [Hi]
56 mm
Maks. diameter kabel
50 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
75 mm
Radius tikungan [R]
150 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 530.012 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 5.830.132
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : 8840HD.07.150.0IDR 5.830.132
Energy chain seri 8840HD | Ekstra kuat untuk travel yang sangat panjang | tinggi bagian dalam: 56mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeit8840HD.07.150.075150

.jpg)