igus-icon-lupe
Tinggi bagian dalam [Hi]
42 mm
Maks. diameter kabel
38 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
50 mm
Radius tikungan [R]
125 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 258.566 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 3.878.490
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : 7838C.05.125.0IDR 3.878.490
Energy tube seri 7838C | Sepenuhnya tertutup dan untuk travel yang sangat panjang | Tinggi bagian dalam: 42 mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeit7838C.05.125.050125

.jpg)