igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 2
Tinggi bagian dalam [Hi]
32 mm
Maks. diameter kabel
28 mm

Prinsip pembukaan
Tertutup sepenuhnya (dapat dibuka dari kedua sisi sepanjang jari-jari dalam dan luar)
Lebar bagian dalam [Bi]
50 mm
Radius tikungan [R]
125 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 144.256 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 2.596.608
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : 7728B.05.125.0IDR 2.596.608
Energy tube 7728B | Sepenuhnya tertutup dan untuk travel yang sangat panjang | Tinggi bagian dalam: 32mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeit7728B.05.125.050125

.jpg)