igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
80 mm
Maks. diameter kabel
72 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
100 mm
Radius tikungan [R]
200 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 777.952,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 7.779.520,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : R4.80.10.200.0IDR 7.779.520,00
Energy tube seri R4.80 | Sepenuhnya tertutup: dapat dibuka dari satu sisi sepanjang outer radius | Tinggi bagian dalam: 80 mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitR4.80.10.200.0100200

.jpg)