igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
48 mm
Maks. diameter kabel
43 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
112 mm
Radius tikungan [R]
200 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 216.062 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 3.240.930
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : R4.48L.112.200.0IDR 3.240.930
Energy tube seri R4.48L | Sepenuhnya tertutup: dapat dibuka dari kedua sisi sepanjang radius dalam dan luar | Tinggi bagian dalam: 48 mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitR4.48L.112.200.0112200

.jpg)