igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
31 mm
Maks. diameter kabel
28 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
125 mm
Radius tikungan [R]
100 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
ditambah PPN dan biaya pengirimanHarga berdasarkan permintaan
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : R4.31L.125.100.0Harga berdasarkan permintaan
Energy tube seri R4.31L | Sepenuhnya tertutup: dapat dibuka dari kedua sisi sepanjang radius dalam dan luar | Tinggi bagian dalam: 31 mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitR4.31L.125.100.0125100

.jpg)