igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
108 mm
Maks. diameter kabel
100 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
200 mm
Radius tikungan [R]
350 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 1.562.344 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 10.936.408
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : R4.112.20.350.0IDR 10.936.408
Energy tube seri R4.112 | Sepenuhnya tertutup: dapat dibuka dari satu sisi sepanjang outer radius | Tinggi bagian dalam: 108 mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitR4.112.20.350.0200350

.jpg)