igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
56 mm
Maks. diameter kabel
50 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
50 mm
Radius tikungan [R]
135 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 315.238 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 3.467.618
siap dikirim dalam 24 - 48 jam dari gudang terdekat kami
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : H4.56.05.135.0IDR 3.467.618
Energy chain seri H4.56 | Dilengkapi dengan crossbar setiap 2 chain link: dapat dibuka sepanjang radius dalam dan luar | Tinggi bagian dalam: 56 mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitH4.56.05.135.050135

.jpg)