igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
80 mm
Maks. diameter kabel
72 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
50 mm
Radius tikungan [R]
150 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 613.088 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 6.130.880
siap dikirim dalam 24 - 48 jam dari gudang terdekat kami
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : E4.80.05.150.0IDR 6.130.880
Energy chain seri E4.80 | Crossbars setiap chain link: dapat dibuka di sepanjang jari-jari dalam dan luar | Tinggi bagian dalam: 80mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE4.80.05.150.050150

.jpg)