igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
56 mm
Maks. diameter kabel
50 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
50 mm
Radius tikungan [R]
100 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 338.744 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 3.726.184
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : E4.56.05.100.0IDR 3.726.184
Energy chain seri E4.56 | Crossbars setiap link: dapat dibuka di sepanjang jari-jari dalam dan luar | Tinggi bagian dalam: 56mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE4.56.05.100.050100

.jpg)