igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
31 mm
Maks. diameter kabel
28 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
40 mm
Radius tikungan [R]
55 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 74.060 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 1.629.320
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : E4.31L.040.055.0IDR 1.629.320
Energy chain seri E4.31L | Crossbars setiap chain link: dapat dibuka di sepanjang jari-jari dalam dan outer radius | Tinggi bagian dalam: 31mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE4.31L.040.055.04055

.jpg)