easy triflex® seri E333 energy chain, jenis "easy", sangat mudah diisi - cukup masukkan kabel

E333.25.048/075.0 product image
igus-icon-lupe
E333.25.048/075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
E333.25.048/075.0 product image
E333.25.048/075.0 technical drawing
  • Tinggi bagian dalam: 25 mm
  • Lebar bagian dalam Bi: 25 mm
  • Bend radius R: 48 hingga 200mm
  • Pitch: 14,5mm
igus-icon-lieferzeitE333.25.048/075.0
25
48
75
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi