igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
48.5 mm
Maks. diameter kabel
18 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
100 mm
Radius tikungan [R]
75 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 123.648,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 1.854.720,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : E300.2/45.075.0IDR 1.854.720,00
Energy chain seri E300.2 | split crossbar di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 48,5 mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE300.2/45.075.010075

.jpg)