Energy chain seri E300 | split crossbar along the outer radius | tinggi bagian dalam: 48,5 mm

easy chain seri E300
igus-icon-lupe
E300.075.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E300.075.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E300.075.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
easy chain seri E300
Energy chain seri E300 | split crossbar along the outer radius | tinggi bagian dalam: 48,5 mm
Energy chain seri E300 | split crossbar along the outer radius | tinggi bagian dalam: 48,5 mm
Energy chain seri E300 | split crossbar along the outer radius | tinggi bagian dalam: 48,5 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
48.5 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
35 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
75 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
75 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 1.758.120
IDR 117.208 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : E300.075.075.0IDR 1.758.120
Energy chain seri E300 | split crossbar along the outer radius | tinggi bagian dalam: 48,5 mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi