igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
38 mm
Maks. diameter kabel
34.2 mm

Prinsip pembukaan
Tidak dapat dibuka
Lebar bagian dalam [Bi]
75 mm
Radius tikungan [R]
63 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 68.264,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 1.228.752,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : E2C.38.075.063.0IDR 1.228.752,00
Energy chain seri E2C.38 | tidak dapat dibuka | Tinggi bagian dalam: 36mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE2C.38.075.063.07563

.jpg)