igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
26 mm
Maks. diameter kabel
24 mm

Prinsip pembukaan
Tidak dapat dibuka
Lebar bagian dalam [Bi]
38 mm
Radius tikungan [R]
48 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 43.470 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 956.340
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : E2C.26.038.048.0IDR 956.340
Seri E2C.26 | Tidak dapat dibuka | Tinggi bagian dalam: 26mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE2C.26.038.048.03848

.jpg)