Seri E2C.10L | Tertutup, terbuat dari bahan daur ulang | Tinggi bagian dalam: 10 mm

Baru
seri E2C.10L
igus-icon-lupe
E2C.10L.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.10L.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 3
seri E2C.10L
E2C.10L.06.018.0 technical drawing
E2C.10L.06.018.0 technical drawing
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
10 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
8 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Tidak dapat dibuka
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
6 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
18 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 660.100
IDR 13.202 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : E2C.10L.06.018.0IDR 660.100
Seri E2C.10L | Tertutup, terbuat dari bahan daur ulang | Tinggi bagian dalam: 10 mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi