Energy chain seri E26 | split crossbar di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 36,5 mm

easy chain seri E26
igus-icon-lupe
E26.07.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E26.07.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E26.07.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 4
easy chain seri E26
Energy chain seri E26 | split crossbar di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 36,5 mm
Energy chain seri E26 | split crossbar di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 36,5 mm
Energy chain seri E26 | split crossbar di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 36,5 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
36.5 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
28 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
75 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
63 mm

Article structure & price calculation

Off-centre feedinfo
info
Total price
IDR 1.228.752,00
IDR 68.264,00 / Chain linkplus VAT and shipping charges
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Parts list

(1)
e-chain®
Part No. : E26.07.063.0IDR 1.228.752,00
Energy chain seri E26 | split crossbar di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 36,5 mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi