Energy chain seri E200 | dengan 2 ruang, split crossbar di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 24.3mm

easy chain seri E200.2
igus-icon-lupe
E200.2/35.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E200.2/35.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E200.2/35.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
easy chain seri E200.2
Energy chain seri E200 | dengan 2 ruang, split crossbar di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 24.3mm
Energy chain seri E200 | dengan 2 ruang, split crossbar di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 24.3mm
Energy chain seri E200 | dengan 2 ruang, split crossbar di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 24.3mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
24.3 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
18 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
77 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
55 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 1.069.684
IDR 48.622 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : E200.2/35.055.0IDR 1.069.684
Energy chain seri E200 | dengan 2 ruang, split crossbar di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 24.3mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi