Energy chain seri E065.3 | dengan 3 ruang, crossbar split di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 11,3mm

E065.3/9.018.0 product image
igus-icon-lupe
E065.3/9.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E065.3/9.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E065.3/9.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
Energy chain seri E065.3 | dengan 3 ruang, crossbar split di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 11,3mm
Energy chain seri E065.3 | dengan 3 ruang, crossbar split di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 11,3mm
Energy chain seri E065.3 | dengan 3 ruang, crossbar split di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 11,3mm
Energy chain seri E065.3 | dengan 3 ruang, crossbar split di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 11,3mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
11.3 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
5 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
30 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
18 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 992.404,00
IDR 14.812,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : E065.3/9.018.0IDR 992.404,00
Energy chain seri E065.3 | dengan 3 ruang, crossbar split di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 11,3mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi