igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
11.3 mm
Maks. diameter kabel
5 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
19.5 mm
Radius tikungan [R]
18 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 11.592 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 776.664
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : E065.2/9.018.0IDR 776.664
Energy chain seri E065.2 | split crossbar di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 11,5mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE065.2/9.018.019.518

.jpg)