Energy chain seri E045.3 | dengan 3 ruang, crossbar terpisah di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 9.4mm

E045.3/9.028.0 product image
igus-icon-lupe
E045.3/9.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E045.3/9.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E045.3/9.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
Energy chain seri E045.3 | dengan 3 ruang, crossbar terpisah di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 9.4mm
Energy chain seri E045.3 | dengan 3 ruang, crossbar terpisah di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 9.4mm
Energy chain seri E045.3 | dengan 3 ruang, crossbar terpisah di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 9.4mm
Energy chain seri E045.3 | dengan 3 ruang, crossbar terpisah di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 9.4mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
9.4 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
4.5 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
30 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
28 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 1.016.554
IDR 13.202 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : E045.3/9.028.0IDR 1.016.554
Energy chain seri E045.3 | dengan 3 ruang, crossbar terpisah di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 9.4mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi