Energy chain seri C6.53 | Kesesuaian cleanroom tertinggi, hampir tidak ada abrasi & kekuatan tinggi | tinggi bagian dalam: 53mm

Baru
C6.53.050.075.17 product image
igus-icon-lupe
C6.53.050.075.17 technical drawing
igus-icon-lupe
C6.53.050.075.17 technical drawing
igus-icon-lupe
C6.53.050.075.17 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
Energy chain seri C6.53 | Kesesuaian cleanroom tertinggi, hampir tidak ada abrasi & kekuatan tinggi | tinggi bagian dalam: 53mm
Energy chain seri C6.53 | Kesesuaian cleanroom tertinggi, hampir tidak ada abrasi & kekuatan tinggi | tinggi bagian dalam: 53mm
Energy chain seri C6.53 | Kesesuaian cleanroom tertinggi, hampir tidak ada abrasi & kekuatan tinggi | tinggi bagian dalam: 53mm
Energy chain seri C6.53 | Kesesuaian cleanroom tertinggi, hampir tidak ada abrasi & kekuatan tinggi | tinggi bagian dalam: 53mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
53 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
48 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
50 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
75 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 4.466.784
IDR 131.376 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : C6.53.050.075.17IDR 4.466.784
Energy chain seri C6.53 | Kesesuaian cleanroom tertinggi, hampir tidak ada abrasi & kekuatan tinggi | tinggi bagian dalam: 53mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi