Energy chain seri C6.38 | Kesesuaian cleanroom tertinggi, hampir tidak ada abrasi & kekuatan tinggi | tinggi bagian dalam: 38mm

Baru
Seri energy chain C6.38
igus-icon-lupe
C6.38.030.060.17 technical drawing
igus-icon-lupe
C6.38.030.060.17 technical drawing
igus-icon-lupe
C6.38.030.060.17 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
Seri energy chain C6.38
Energy chain seri C6.38 | Kesesuaian cleanroom tertinggi, hampir tidak ada abrasi & kekuatan tinggi | tinggi bagian dalam: 38mm
Energy chain seri C6.38 | Kesesuaian cleanroom tertinggi, hampir tidak ada abrasi & kekuatan tinggi | tinggi bagian dalam: 38mm
Energy chain seri C6.38 | Kesesuaian cleanroom tertinggi, hampir tidak ada abrasi & kekuatan tinggi | tinggi bagian dalam: 38mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
38 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
36 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
30 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
60 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 4.121.600
IDR 103.040 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : C6.38.030.060.17IDR 4.121.600
Energy chain seri C6.38 | Kesesuaian cleanroom tertinggi, hampir tidak ada abrasi & kekuatan tinggi | tinggi bagian dalam: 38mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi