Baru
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
29 mm
Maks. diameter kabel
26 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
30 mm
Radius tikungan [R]
55 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 74.060 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 3.406.760
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : C6.29.030.055.17IDR 3.406.760
Energy chain seri C6.29 | Kesesuaian cleanrooms tertinggi, hampir tidak ada abrasi & kekuatan tinggi | tinggi bagian dalam: 29 mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitC6.29.030.055.173055

.jpg)