igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
22 mm
Maks. diameter kabel
19.5 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
20 mm
Radius tikungan [R]
45 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 53.774 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 3.172.666
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : C6.22.020.045.17IDR 3.172.666
Energy chain seri C6.22 | Kesesuaian cleanroom tertinggi, hampir tidak ada abrasi & kekuatan tinggi | tinggi bagian dalam: 22 mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitC6.22.020.045.172045

.jpg)