Energy chain seri B17 | Dapat dibuka dari satu sisi di sepanjang jari-jari bagian dalam | Tinggi bagian dalam: 32mm

Seri energy chain B17i
igus-icon-lupe
B17i.2.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B17i.2.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 3
Seri energy chain B17i
B17i.2.048.0 technical drawing
B17i.2.048.0 technical drawing
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
32 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
28 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
25 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
48 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 956.340
IDR 28.980 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : B17i.2.048.0IDR 956.340
Energy chain seri B17 | Dapat dibuka dari satu sisi di sepanjang jari-jari bagian dalam | Tinggi bagian dalam: 32mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi