igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
32 mm
Maks. diameter kabel
28 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner radius
Lebar bagian dalam [Bi]
15 mm
Radius tikungan [R]
48 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 28.014 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 924.462
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : B17.1.048.0IDR 924.462
Energy chain seri B17 | Dapat dibuka dari satu sisi di sepanjang outer radius | Tinggi bagian dalam: 32mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitB17.1.048.01548

.jpg)