igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
200 mm
Maks. diameter kabel
184 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
200 mm
Radius tikungan [R]
325 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 4.311.580 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 17.246.320
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : 800.20.325.0IDR 17.246.320
Energy chain seri 800 | Crossbar setiap chain link: dapat dibuka di sepanjang jari-jari dalam dan luar | Tinggi bagian dalam: 200mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeit800.20.325.0200325

.jpg)