igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 3
Tinggi bagian dalam [Hi]
80 mm
Maks. diameter kabel
74 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
50 mm
Radius tikungan [R]
150 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 504.896 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 5.553.856
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : 5050C.05.150.0IDR 5.553.856
Energy chain seri 5050C | untuk lintasan yang sangat panjang, aplikasi yang sangat menuntut | tinggi bagian dalam: 80mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeit5050C.05.150.050150

.jpg)