igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
41 mm
Maks. diameter kabel
22 mm

Prinsip pembukaan
Tidak dapat dibuka
Lebar bagian dalam [Bi]
25 mm
Radius tikungan [R]
40 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 27.692 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 913.836
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : 11.2.040.0IDR 913.836
Energy chain 11.1/11.2 seri | Satu piece, tidak dapat dibuka | Tinggi bagian dalam: 41mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeit11.2.040.02540

.jpg)