igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
23 mm
Maks. diameter kabel
21 mm

Prinsip pembukaan
Tidak dapat dibuka
Lebar bagian dalam [Bi]
31 mm
Radius tikungan [R]
45 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 25.760 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 850.080
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : 11.031.045.AIDR 850.080
Energy chain seri 11.031 | Desain satu bagian, tidak dapat dibuka | Tinggi bagian dalam: 23mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeit11.031.045.A3145

.jpg)