igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 3
- Polyamide 12 yang dimodifikasi khusus
- PIS: sedang (lebar nominal dari 07 hingga 48)
- PIH: berat (nominal width dari 56 hingga 125)
- Pemadaman secara mandiri
- Bebas dari halogen dan kadmium
- Sifat mekanik yang baik, bahkan pada suhu rendah
- Kisaran suhu: -50°C hingga +95°C; jangka pendek: +150°C
- chemical resistance: Terhadap bahan bakar, mineral oil, gemuk, alkali, asam, basa, dll.
igus-icon-lieferzeitI-PIHG-56S
56
Coarse profile G - high pull-out strength

.jpg)