PMAFLEX PIS/PIH: Sangat fleksibel, selang pelindung sedang – hitam

I-PIHG-56B product image
igus-icon-lupe
I-PIHG-56B technical drawing
igus-icon-lupe
I-PIHG-56B technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 3
I-PIHG-56B product image
I-PIHG-56B technical drawing
I-PIHG-56B technical drawing
  • Poliamida 12 yang dimodifikasi khusus
  • PIS: sedang (lebar nominal dari 07 hingga 48)
  • PIH: berat (nominal width dari 56 hingga 125)
  • Pemadaman secara mandiri
  • Bebas halogen dan kadmium
  • Spesifikasi mekanis yang baik, bahkan pada suhu rendah
  • Kisaran suhu: -50°C hingga +95°C; jangka pendek: +150°C
  • Ketahanan kimia: Terhadap bahan bakar, oli mineral, gemuk, alkali, asam, basa, dll.
igus-icon-lieferzeitI-PIHG-56B
56
Coarse profile G - high pull-out strength
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi