igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 3
- Polyamide 6.6.6 dimodifikasi secara khusus untuk menahan suhu beku
- Pemadaman secara mandiri
- Bebas halogen dan kadmium, ketahanan benturan tinggi, bahkan pada suhu rendah
- Kisaran suhu:-50°C hingga +105°C; jangka pendek: +150°C
- Chemical resistance: Terhadap bahan bakar, minyak mineral, gemuk, alkali, asam dan basa lemah, dll.
- Profil T (profil halus T - radius lentur ketat) atau G (profil kasar G - kekuatan tarik tinggi)
igus-icon-lieferzeitI-PCLG-17B
17
Coarse profile G - high pull-out strength

.jpg)