igus-icon-lupe
- Polyamida 6 yang dimodifikasi khusus
- Fiting satu bagian, dua bagian IP54
- Pemadaman secara mandiri
- Bebas dari halogen dan kadmium
- Ketahanan benturan yang luar biasa
- Kisaran suhu: -40°C hingga +105°C; jangka pendek hingga +160°C
- Kabel juga dapat dirakit dengan mendorong kabel ke dalam fitting yang sudah dirakit sebelumnya
- Delivery: Fitting is delivered open
igus-icon-lieferzeitI-BLNO-M160
M16X1,5
36.5

.jpg)