PMAFLEX CYL: pipa bergelombang sangat fleksibel, bobot sedang – abu-abu

I-CYLG-23S product image
igus-icon-lupe
I-CYLG-23S technical drawing
igus-icon-lupe
I-CYLG-23S technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 3
I-CYLG-23S product image
I-CYLG-23S technical drawing
I-CYLG-23S technical drawing
  • Polyamida 6/6,6 yang dimodifikasi khusus untuk menahan suhu beku
  • Pemadaman secara mandiri, bebas dari halogen dan kadmium
  • Ketahanan benturan yang baik, bahkan pada suhu rendah
  • Kisaran suhu:-40°C hingga +105 °C; jangka pendek: +150°C
  • Chemical resistance: Terhadap bahan bakar, minyak mineral, gemuk, alkali, asam lemah dan basa, dll.
igus-icon-lieferzeitI-CYLG-23S
23
Coarse profile G - high pull-out strength
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi