PMAFLEX split locknuts, metrik – hitam

I-BLN-M16 product image
igus-icon-lupe
  • Poliamida yang diformulasikan khusus, memadamkan sendiri, bebas dari halogen, fosfor, dan kadmium
  • Ketahanan benturan yang luar biasa
  • Kisaran suhu: -30°C hingga +100°C; jangka pendek +130°C
igus-icon-lieferzeitI-BLN-M16
M16X1,5
Metric thread; standar untuk kompatibilitas tertinggi
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi