514: locking screw – PG

I-514-07 product image
igus-icon-lupe
I-514-07 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
I-514-07 product image
I-514-07 technical drawing
  • Bebas dari halogen, fosfor, dan kadmium
  • Part dengan ulir PG: PS
  • IP54
  • Kisaran suhu: -20°C hingga +60°C; jangka pendek +100°C
  • Bahan: Fibreglass diperkuat polyamide abu-abu muda
igus-icon-lieferzeitI-514-07
7
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi