PACOF: selang pelindung split

I-PACOF-07B product image
igus-icon-lupe
I-PACOF-07B technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
I-PACOF-07B product image
I-PACOF-07B technical drawing
  • Poliamida 6 yang dimodifikasi khusus, locking positif yang baik hingga IP50
  • Memadamkan api sendiri, bebas halogen dan kadmium
  • Kisaran suhu: -40°C hingga 100°C; jangka pendek + 130°C
  • chemical resistance: Terhadap bahan bakar, oli mineral, gemuk, alkali, asam dan basa lemah, dll.
igus-icon-lieferzeitI-PACOF-07B
7
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi