- Rod end plastik dengan ulir eksternal
- Arah ulir dapat dipilih
- Material spherical ball dapat dipilih
- Housing yang tahan benturan terbuat dari igumid G
- Seri dimensi E berdasarkan DIN ISO 12240
Ubah Bahasa :
rod end igubal® dengan external ulir
rod end igubal® tahan terhadap korosi dan dapat digunakan tanpa masalah bahkan dalam kondisi yang keras. Di lingkungan yang lembab atau basah, mereka tahan terhadap asam dan basa lemah. Ketahanannya terhadap kotoran dan debu harus ditekankan.
Housing
terbuat dari igumid G, polimer yang diperkuat serat panjang, sangat tahan benturan.
Cocok untuk penggunaan jangka panjang pada suhu dari -40 °C hingga +90 °C
Disinilah spherical cap terbuat dari iglidur® J, material yang ditandai dengan penyerapan kelembapan yang rendah, nilai gesekan terendah dalam pengoperasian kering, dan kecenderungan stick-slip yang sangat rendah. Hal terakhir sangat penting untuk beban rendah dan gerakan yang sangat lambat.
Bidang aplikasi umum