- Seri dimensi: K, berdasarkan DIN ISO 12240
- Housing material: igumid G
- Material spherical cap: iglidur® W300
- Untuk ruang instalasi yang sangat kecil
Ubah Bahasa :
igubal® spherical bushing
Penggunaan spherical bushing biasanya dikaitkan dengan bobot bearing yang tinggi, instalasi yang sulit, dan biaya yang mahal. Perawatan biasanya diperlukan dalam jangka panjang, dan bearing hanya bebas korosi pada jenis khusus. Rolling bearing atau bushing sering kali kelebihan beban akibat beban tepi dan gagal sebelum waktunya, atau bearing harus disetel ulang, direamer, atau dibangun ulang dengan susah payah untuk mengkompensasi ketidaksejajaran. igubal® spherical plain bearing mengakhiri semua kerugian ini dan membuka kemungkinan yang sama sekali baru berkat desainnya: Bearing ini mudah ditangani, hemat biaya, sangat ringan, dan sangat kuat.
Housing terbuat dari igumid G, polimer yang diperkuat serat panjang dan sangat tahan terhadap benturan. Cocok untuk penggunaan jangka panjang pada suhu dari -30 °C hingga +80 °C.
Pada spherical bushing standar, spherical cap terbuat dari iglidur® W300, material yang dicirikan oleh nilai gesekan terendah dalam pengoperasian kering dan kecenderungan stick-slip yang sangat rendah. Hal terakhir sangat penting untuk beban rendah dan gerakan yang sangat lambat.
Bidang aplikasi umum: