Spherical bearing, slim line, KGLI SL, igubal®

KGLI-03-SL product image
igus-icon-lupe
KGLI-03-SL technical drawing
igus-icon-lupe
KGLI-03-SL technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 3
KGLI-03-SL product image
KGLI-03-SL technical drawing
KGLI-03-SL technical drawing
  • Seri dimensi: K, menurut DIN ISO 12240
  • Material housing: igumid G
  • Material sphericall ball: iglidur® R
  • Ruang instalasi sangat kecil
  • Ketebalan dinding 50% lebih tipis dari KGLM
  • Kompensasi sudut hingga 5°
  • Ringan
  • Dimensi menurut DIN 1850
igus-icon-lieferzeitKGLI-03-SL
4.8 (0.1875 in)

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi