igubal® metal rod end bearing dengan ulir internal, cincin bearing iglidur® J, inci

KCRI-S-04-J-EK product image
igus-icon-lupe
KCRI-S-04-J-EK technical drawing
igus-icon-lupe
KCRI-S-04-J-EK technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 3
KCRI-S-04-J-EK product image
KCRI-S-04-J-EK technical drawing
KCRI-S-04-J-EK technical drawing
  • Metal rod end dengan female thread dan spherical cap spherical ball stainless steel untuk beban lateral yang tinggi
  • Ring bagian dalam bebas perawatan yang terbuat dari iglidur® J
  • Housing yang terbuat dari seng die casting
  • Seri dimensi K berdasarkan DIN ISO 12240
igus-icon-lieferzeitKCRI-S-04-J-EK
6.4 (0.25 in)
Stainless steel
Ulir kanan
Normal thread