- Housing yang terbuat dari stainless steel (1.4301) atau seng die-cast
- spherical ball dari stainless steel (1.4305)
- Cincin dalam bebas perawatan yang terbuat dari iglidur X
- Tahan terhadap suhu hingga +250 °C
- Seri dimensi K berdasarkan DIN ISO 12240
- Dengan spherical cap stainless steel untuk beban melintang yang tinggi
This part is a discontinued model. There is a newer model available: To the product page