- Rod end plastik dengan ulir male
- Arah ulir dapat dipilih
- Material spherical ball dapat dipilih
- Housing tahan benturan yang terbuat dari igumid G
- Seri dimensi K berdasarkan DIN ISO 12240
Ubah Bahasa :
igubal® rod end dengan male thread
rod end igubal® bebas korosi dan dapat digunakan tanpa masalah bahkan di bawah kondisi yang keras. Di lingkungan yang lembab atau basah, mereka tahan terhadap asam dan basa lemah. Ketidakpekaan terhadap kotoran dan debu harus ditekankan.
Housing terbuat dari igumid® G, polimer yang diperkuat serat panjang dan sangat tahan terhadap benturan. Cocok untuk penggunaan jangka panjang pada suhu dari -40°C hingga +90°C
Untuk spherical bushing standar, spherical ball terbuat dari iglidur® W300, material yang dicirikan oleh koefisien gesekan terendah dalam operasi kering dan kecenderungan stick-slip yang sangat rendah. Hal ini khususnya penting untuk beban rendah dan gerakan yang sangat lambat.
Aplikasi umum