igubal® clevis joint
igubal® clevis joint dapat digunakan tanpa masalah bahkan di lingkungan yang kasar. Di lingkungan lembab atau basah, produk ini tahan terhadap asam dan basa lemah. Ketahanan terhadap kotoran dan debu harus diperhatikan.
igubal® clevis joint terbuat dari igumid G padat menurut DIN 71752, yang dapat digunakan dalam kombinasi dengan rod end seri dimensi E sebagai pasangan tandingan.
igumid G adalah polimer yang diperkuat serat panjang yang sangat tahan terhadap benturan. Cocok untuk suhu dari -30 °C hingga +80 °C dalam penggunaan jangka panjang.
igubal® rod end bearing dengan female thread
igubal® rod end bebas korosi dan dapat digunakan tanpa masalah di lingkungan yang keras. Di lingkungan lembab atau basah, produk ini tahan terhadap asam dan basa lemah. Ketahanan terhadap kotoran dan debu harus diperhatikan.
Housing terbuat dari igumid G.
Pada spherical bearing standar, spherical ball terbuat dari material iglidur® W300, yang dikenal memiliki koefisien gesekan terendah dalam operasi kering dan kecenderungan stick-slip yang sangat rendah. Hal ini khususnya penting untuk beban rendah dan gerakan yang sangat lambat.
- Sangat ringan
- Kekakuan tinggi
- Sangat tahan-korosi
- Gaya tarik yang tinggi
- Peredam getaran
- Meredam kebisingan
area aplikasi yang khas- Industri makanan
- Pengemasan
- Heavy duty
- Industri otomotif
- Teknologi disposal
- Otomasi
Anda akan menemukan banyak area aplikasi tambahan di solusi Industrikami
Kapan ini digunakan?- Jika kekakuan yang tinggi diperlukan
- Jika ketahanan korosi diperlukan
- Jika tidak ada pelumasan yang akan digunakan
- Jika Anda ingin yang lebih ringan
- Jika bebas-perawatan, operasi kering diperlukan
- Jika assembly sederhana direncanakan
- Jika direncanakan kombinasi dengan silinder pneumatik dan penyangga gas
| Kapan tidak digunakan?- Jika suhu lebih tinggi dari +80 °C
- Jika diameter di atas 20 mm diperlukan
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai |